Part Number: THS4541-DIE
关于差分运放的使用:THS4541-DIE供电是:+VS=5V,−VS=0V; Vcom=2.5V;增益G=1;
全差分输入信号是:Vp-Vn=±2.7V; Vp,Vn单端信号对地输出范围是:0.14-3.16V;
问题1:按照上述供电以及差分信号的要求,差分运放能否正常工作,输出信号不失真?
问题2:有些差分运放要求-VS为负压,但是我的差分信号单端对地都是正压,在这种情况下,我给-VS=0V,芯片能正常工作吗?跟同事沟通,有些同事认为说是必须接负压才能工作,这个存在疑惑。个人认为如果我的差分输入信号对地都是正电压,那么-VS=0V,芯片是能够正常工作的且输出信号不失真;负压的要求是为了满足差分信号对地有负压的时候才需要。
请大神帮忙解惑。