Part Number: OPA656

如意中的电流源输入直流为10uA,交流为1uA的正弦,用以模拟光电二极管。 实际上实验得到的结果类似图二所示的曲线。反向端的电压比电源电压高0.5V左右。 这是为何?运放负反馈的时候,不是应该没满足V+=V-吗?
另外实验中发现:
1.增大反馈电阻会改变反向输入端V-的值。RF从8K开始,逐渐增大,V-的直流和交流都增大,直流一直增大到8.5左右,当直流增加到8V左右时继续增大时,交流开始变小。到8.3V时达到最小。
2.,增大发光二极管的亮度,也会增大V-的值。

如表格所示,是否还需要讲同向输入端的参考电压减小?图中为4V
这是集成了LD和PD的激光三极管。LD要正偏,所以,正电源系统了,2号脚只能接电源电压了,如果接电源分压的化,分压电源的等效内阻一般为k级别,但是根据LD的特性,限流电阻阻值大约在100欧姆左右。所以想请教一下这里的LD和PD的偏置该怎么设计