Part Number: INA126
您好:
我的应用里用到了INA126仪表放大器,电路如下:

我用analog engineer's Calcuator软件根据输入条件(电源电压,增益和Vref以及运放),画出了它的输出范围为9.65V~-5.22V,根据增益可以倒推出它的差分电压范围为463.942m~ -250.962m,参见下图。
但是我的电路里的条件,其实输入电压范围并不符合,为啥我的仿真结果是没问题的呢?参见下图。是哪里有问题嘛?

输入端的差分电压大概24.38mV,输出为504.73mV,放大倍数跟我的设计增益(20.8)基本是符合的。这没有啥问题啊!!!明明已经超过了范围呢。

那我是否可以这样用呢?为啥超过了范围,仿真软件没有仿真出来。
非常感谢!