Part Number: OPA454
有一个最大幅值正负32V的低频的方波输入信号,我想使用OPA454的差分方式来获取该信号。普通运放的输出电压达不到这么高。
我现在的问题1是使用这个差分模式的话,精度会不会太差。这个个精度主要跟外部的匹配电阻有关是吗?

问题2:就是我若想实现这个差分输入,运放的E/D、E/D Com、Status Flag推荐怎么接。另外这个底焊盘PowerPAD直接连接到孤立的铜片区是吗?
问题3:要实现正负32V输出,那OPA454的供电我想设置成正负50V供电,但这样的电源似乎非常难找到,请问有没有相关的电源方案推荐下。