如下图,我将INA819应用在电流采样电路上,放大倍数Gain=39。流过电流I=0A时,输出电压Vout=0.8mV。与规格书标识的0-300uV有出入。更换了新的INA819后,输出电压Vout才正常,变为0.1mV左右。请问是什么因素会导致INA819的输出偏置电压变大。
规格书的输出偏置电压范围如下:
请提供R1、R2、R3的值,方便核算输出失调
R1=0.125mΩ、R2=R3=100R