仿真PGA855遇到问题,输入信号是正负10V 1kHz的信号,增益设置为1,即A2:A1=110。那么我的VS+ VS- LVDD LVSS 的电压是多大?为什么我设置为+-13v不行呢,必须是+-13.5v才可以。我看输入信号比比Vs-大2.5,比VS+小2.5,输出范围是LVSS+0.5 LVDD-0.5.那为什么设置成13V就仿真出问题。
问题可能出现在输入端的R4, 提高了输入的共模电压,您可以参见手册的Figure 9-2.Input Common-Mode Voltage vs Output Voltage at G = 1 V/V了解输入共模电压与输出电压范围的关系,也可以通过input and output range design calculator工具得出具体的输入电压范围。
https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/PGA85X-INPUT-OUTPUT-RANGE-DESIGN-CALC
感谢您对TI产品的关注!TI 论坛旨在解决客户在使用TI产品过程中遇到的技术问题。
关于样片申请,会有其他部门同事为您审核与批复。您可以从下方产品主页找到样片申请链接。