根据I V转换电路,使用交流电流源激励,通过测量采样电阻和DUT(待测器件)上的电压,计算得到DUT的阻抗。具体Multisim仿真电路如下图所示,DUT为图中的R1,采样电阻为R2,容易得到R1=-R2*(V1/V10),根据XBP1(波特测试仪)可得到V1对V10的幅频特性与相频特性曲线,由此可计算得到R1的在1kHz~400kHz频率范围内仿真测量值(实际测量中,DUT不会是纯电阻),测量结果见图。从测量结果可以看到,随着频率上升,模值误差和相位误差都明显增大,这只是100kΩ的测量情况,当DUT阻抗更大时,误差更加明显(第三幅图DUT是1MΩ电阻)。
此外当使用方波电流激励时,采集的电压波形存在明显过冲,这种过冲现象随频率和DUT阻抗增大愈发明显,这是为何,请问如何解决呢?
请问在实际应用中,有没有更好的阻抗测量方案,除了类似AD5933这类阻抗转换器系统解决方案外。