最近做一个信号源,用来推动BLF175做的AB类功放,由6M晶振起震产生正弦波通过缓冲级,BJT放大,输出波形峰峰值3.8V,6MHz。
后来又设计了一个THS3091的放大电路,该模块电路如图1。仿真时输入1.9V 6M信号,输出放大至10Vp-p。
图1 THS3091放大电路
硬件电路焊接出来之后用信号源测试结果和仿真一致,但是将上述模块级联后问题就来了,示波器的探头架子接地,另一个接信号。
看到的波形如图2所示,峰峰值4V,而且波形明显失真。
图2 诡异的波形
但是用下面这种接线方法竟然能得出和仿真结果相同的正确波形!!
将示波器的探头A接地和接输出信号,再拿一个探头B接到示波器或者任意可以接探头的仪器上。
探头B的夹子接地,另一个接运放模块的输入信号端,也就是前面几级放大模块的信号输出端。实物连接如图3,结果图4。
中间那个夹子最多的就是运放模块,因为用了两个探头。还有正负12V电源。
图3 实物连接
图4 正确的测试结果
从图中看出输出信号峰峰值10V左右,频率6M。
问题如下:
- 为什么这样接才会有正确的波形?
- 应该怎么样改才能以地为参考电位,且只用一个探头就可以测出正确波形?
(注:测得输出以地为参考电位时直流电压为-10V。)
本人还是大学生....以上有什么技术上的错误欢迎指正!!先谢谢啦。