这是opa842手册的一个放大电路。opa842放大器的输入端接个50欧姆电阻到地,此时源阻抗50欧姆是指信号源的阻抗,还是从本级向前一级电路看进去的等效源阻抗?以实现输入阻抗匹配。是不是每一级都要考虑阻抗匹配?这样不就损失了6dB了。
是不是在高频或者射频段才考虑输入端、输出端阻抗匹配,以避免发生反射。在低频段,放大器之间的级联一般是不用考虑级间匹配吗?也就是放大器输入端不用接50欧姆到地,以及输出端不用串联一个50欧姆电阻到下一级。放大器之间直接级联,因为用一般放大器放大,输入阻抗都很大,输出阻抗都很小。也就是下图:
在多级放大电路中,前级只要考虑电压放大就行了,不用考虑级间匹配,在功放电路才考虑阻抗匹配,实现最大功率传输,我这样理解对吗?
求解答,万分感谢!