想用OPA657做一个最简单的同相放大电路,G=10。 参考的datasheet里电路,一模一样,只是把输入输出端的50Ω匹配电阻去掉了(不知道有没有影响?)。 输入信号是信号发生器产生的30mVpp,500kHZ正弦信号。 无输入时示波器显示输出电压为+3V直流,有输入信号时输出电压峰峰值十几V !之前用OPA690做反相放大也是这个问题,结果换成OPA657还是一样,快要疯了。 有人说是电阻太小,可datasheet里就是这个阻值,我也试过都换成大10倍的电阻,结果一样。 求前辈高人帮忙看看可能是什么问题,不胜感激!! |