Other Parts Discussed in Thread: INA239

求助:
需要无通讯功能的过流报警芯片IC.
1 过流保护设置为单电压设置,而不是像INA239通过通讯的方式设置过流保护点。比如,当保护设置引脚的电压为为0.1V时,过流保护点为1mA,0.2V时,过流保护点为2mA.只是举例,其它线性变化的电压值也可以。
2 无需任何通讯,只需要通过保护设置引脚单一的电压即可。
3 报警后,该报警信号要保持,直到断电或保护设置的引脚电压大于某一个电压值时(比如2V),该报警电压信号消失。
4 保护设置的引脚电压大于某一个电压值时(比如2V),该报警电压信号消失。
5 无通讯功能的类似产品也可以。