Part Number: OPA2188
在官方视频讲解图中,运放模型内部有一个吸收电路如下图absorpion device,问题1:请问这个是晶闸管电路吗
下面以OPA2188实际电路,跟随电路,正端串联输入电阻,采集电压为正负15VDC输入。
在电路上电工作中,为了防止外部EOS,比如浪涌差模试验2KV,在正端输入串联10K(在合适范围内尽量小降低噪声)的功率电阻,瞬态电流达到200mA,几十us级别
是否会触发内部吸收电路启动(我们不希望上电状态下启动),造成运放的电源短路烧坏,问题2:内部的吸收电路触发的条件:(什么电压和电流下启动)
以方便选择外部供电引脚的TVS钳位电压,限流电阻(已知运放内部静电二极管需要控制稳态在5~10mA),瞬态限制内部吸收电路电流