Part Number: OPA547
Other Parts Discussed in Thread: OP27

原理图如上,使用OPA547F/500实现一个恒流源,要求电流输出+/-100mA,供电电源+/-12V。通过MCU控制DAC产生控制电压输入到OPA547的同相端,输出侧IMOUT接一个10欧的电阻负载。往上调节DAC值无法实现对输出电流的调节,输出电流一直稳定在240mA左右。当往下将DAC值调到小于一个值后,输出电流为零。测试结果如下表:
| DAC设置值 | U14-3脚 | U14-2脚 | IMCTRL | U11-1脚 | U11-2脚 | IMOUT | R92两端 |
| 38100 | 1.4482 | 1.4492 | 0.405 | 0.405 | 0.0748 | 0.0906 | 0.0248 |
| 32768 | 1.245 | 1.246 | 0.001 | 0.0008 | 0.0076 | 0 | 0.0002 |
| 37100 | 1.4102 | 1.4112 | 0.3287 | 0.3287 | 0.0747 | 0.0905 | 0.0249 |
帮忙分析一下可能的原因?原理上有没有错误呢?