Part Number: OPA2333-HT
如下图,使用OPA2333SHKJ组成差分放大电路,对阻性桥电路进行信号放大,系统供电10V,通过阻性分压获得大约4.6V的电压供给OPA2333SHKJ,阻性桥电路的共模电压大致在这个供电的中间,阻性桥输出0~33.3mv,理论上放大输出0~99.9mv。
在室温情况下,放大满足要求,但在210℃的情况下,输出跳动,结果不对。
短接放大电路的输入S+和S-,模拟阻性桥电路输出为0mv情况,理论上输出也应该接近0mv,但实际上测量输出也在跳动,最大跳动到8mv。

用示波器观察,输出波形,发现输出有杂波,波形如下:

波形的频率大约111kHz,而且有直流分量。
测量运放的供电波形,波形如下:

波形没有太明显的波动。
测量10V的供电波形,波形如下:

波形也没有太明显的波动。
温度降低到200℃测量,跳动减小,但还存在,波形如下:

室温下测量输出,几乎没有跳动,波形如下:
可以看得出输出跳动与温度有直接关系。
由于要高温工作,电路上没有加电容,为了判断是不是这个原因,在芯片供电处加220nf的电容,在运放输出端和运放负输入端加100pf的电容,进行滤波测试,测试下来几乎没有改善,输出还在跳动。
从数据手册来看,这个封装型式可以在210℃下工作,不知道为什么工作达不到要求?杂波怎么消除?