TLV9062: TLV9062 测试问题

Part Number: TLV9062

  如图电路测试TLV9062时,RI=100Ω,RF=1MΩ,R1=R2=10MΩ,VREF=-1.4V,发现VO和VL处震荡,在反馈电阻RF旁并联1pF电容补偿后,VO处还有30mV纹波,VL处有和VO处反向的300mV左右纹波,请问这个波是怎么产生的?

  • 您好

    可能导致这些问题的原因。

    1. 震荡的原因‌:

      • 相位裕度不足‌:当运算放大器的反馈网络设计不当时,可能会导致相位裕度不足,从而引发震荡。在你的电路中,RF和RI构成了反馈网络,而R1和R2则与VREF一起构成了同相输入端的分压电路。如果反馈网络的相位响应不好,就可能导致震荡。
      • 电源稳定性‌:电源的不稳定也可能导致运算放大器输出震荡。确保你的电源电压稳定且纹波小。
    2. 纹波产生的原因‌:

      • 电源噪声‌:电源中的高频噪声可能通过运算放大器的电源引脚进入电路,从而在输出端产生纹波。
      • 输入噪声‌:同相输入端的VREF如果含有噪声,也可能导致输出端产生纹波。
      • 反馈网络的影响‌:反馈网络中的电阻和电容可能引入噪声或产生不稳定的响应,从而导致输出纹波。

    关于你在RF旁并联1pF电容补偿后仍然存在的纹波问题,这个电容主要是用来改善反馈网络的相位响应,从而抑制震荡的。但它并不能完全消除所有类型的噪声和纹波。

    现在,针对你的问题,我建议采取以下措施:

    • 检查电源‌:确保电源电压稳定,且电源纹波小。可以考虑使用稳压电源或在电源输入端添加滤波电路。
    • 优化反馈网络‌:虽然你已经添加了补偿电容,但可能还需要进一步调整RF和RI的值,或者添加额外的滤波元件来优化相位响应和抑制纹波。
    • 检查VREF‌:确保VREF稳定且噪声小。如果VREF是从一个不稳定的电源或信号源获取的,那么它可能会引入噪声到电路中。
    • 使用低噪声运算放大器‌:如果上述措施都不能解决问题,那么可能需要考虑使用低噪声的运算放大器来替代TLV9062。