OPA188: [求助]按照《优化斩波放大器精度》仿真,得不到文档结果,烦请哪位大能帮我看看?

Part Number: OPA188
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

我按照《优化斩波放大器精度》,采用TINA-TI仿真OPA188的偏置电流,得到的Ib+、Ib-等曲线和文档中的曲线不同,看不到斩波的脉冲电流,是哪里出了问题?

                                我仿真结果                                                                 《优化斩波放大器精度》仿真结果

我仿真电路

  • 您好,   

    我们的所有运算放大器模型仅对直流偏置电流建模,而不对瞬态偏置电流建模。 白皮书第5部分中的图像旨在提供对瞬态偏置电流信号性质的理论洞察。 本节中图像使用的模型是一个自定义的非常简单的模型,它仅对瞬态偏置电流,输入电容,AOL和运算放大器的带宽进行建模。 我们考虑将此功能添加到已发布的斩波放大器型号中,但瞬态会产生收敛问题。 此外,由于实际的器件输入瞬变受到许多寄生子的影响,因此重现IB瞬变的特定操作是一项挑战。 Optimizing Chopper Accuracy (优化斩波器精度)白皮书应用作选择适当的最大源阻抗和反馈阻抗的指南。 一旦选择了适当的阻抗,模型就可用于检查其他方面(例如共模范围,带宽,噪声,输出摆动,稳定性, Vos和其他人)。

    在您的示例中,对于opa188,建议的最大阻抗为10kΩ 。 随附了白皮书中使用的OPA188模型,以备您想要重现文章图形时使用。 除了生成这些数字来说明偏置电流瞬变的影响外,此模型对任何其他方面都没什么用处。

    simple trans.TSC

  • 我下载simple trans.TSC时显示没有权限,可以发邮件给我吗?

    909931345@qq.com

  • 您好,

           请查看私信。