Other Parts Discussed in Thread: INA188
参考阅读:INA188提升模拟量输入模块电路设计灵活性http://www.alp-tech.com.cn/html/n_1445741785.html
,在Ti网站上看到,INA188的产品手册,查INA188的产品手册:
1,拥有低至55uV的低输入失调电压;
2,拥有低至最大0.2uV/℃的失调电压漂移;
3,INA188的共模抑制比达到104dB。
4, INA188的拥有很低的输入噪声水平,主要体现在:噪声指标为12nV/Hz,at1KHz,0.25uVpp(0.1-10Hz)
5, INA188具有很宽的输入电压范围:输入电压范围在单电源时为4V至36V,在双电源供电时为±2V至±18V。 和其他主流仪表放大器一样,INA188是需要通过一个精密外部电阻来设置增益的。
6,INA188的输入电压范围为(V–) + 0.1 V to (V+) – 1.5 V,同时 NA188内部集成了RFI滤波器,具有轨对轨输出特性,静态功耗低至1.4mA,可以在-55-150℃的宽温度范围内工作。 以上优良特性,使得INA188仪表放大器非常适合应用于桥式传感器放大电路,ECG放大电路,压力传感器、热电偶测量、热电阻测量、数据采集、称重、医疗仪器、以及手持手精密测量设备的领域应用。
联想到自己从事的行业是模拟量数据采集产品,打算尝试将该产品用于模拟量输入模块数据采集电路前端部分。
希望能成为将INA188应用于模拟量模块数据采集前端电路的第一人。