现遇到一个放大器设计问题:目的是设计一个基于单片机I/O控制的VGA,当前我已设计了基于三级交流放大的电路,从幅频特性上满足中心频率40KHz,BW=5kHz的窄带交流放大的要求。但是现在针对可编程增益这一点上有些困惑。不是很清楚为什么在反馈电阻上做文章(用I/O口对反馈电阻一端进行操作,正如我在附件中所示的:R68一开始接3.3V,也就是I/O口置高电平,后来R68接低电平)对于放大器的性能会没有影响,以及如何设计才能满足增益可变,幅频特性曲线可以依然满足交流放大的要求。请TI 专家帮我看看。比较着急。