Part Number: TLV6002
Other Parts Discussed in Thread: TLV342, , OPA2313
我的项目是由电池供电的应用,预计单次系统唤醒的工作时间在50us左右。
需要一款运放能够有足够快的启动时间,以便我能缩短单次唤醒后系统运行时间降低功耗。
运放需求【按照优先级排序】:
运放供电电压1.8-3.3V 当前项目采用3.3V单电源供电,后续会酌情降低供电电压
运放的开通时间或启动时间在10us内
运放单通道静态功耗100uA内
使用双路封装的运放型号
有一些带开关引脚的双路运放,任意一路关闭都能实现休眠路快速启动,此类型运放不适合我项目,我项目要双路同时关闭和开启
我粗略的选了一下,似乎TLV6002【75uA/CH 10us启动时间】和TLV342【70uA/CH 5us启动时间】满足我的项目。
有无其他型号运放?请多推荐几款,我都会买样品回来测试。
感谢