使用运放和三极管搭建了一个恒流源电路,运放的型号是OPA2192,设计的指标是最大输出100mA的电流,但是该电路电流在80mA的输出是按照设计的指标输出的,但是最大只能达到80mA左右的输出,再高就达不到了,请教各位工程师这里边的原因在哪?所设计的恒流源电路如下图所示:,运放的IN+输入端的波形最大值是10V,其实测的波形如下图所示:,其中在电阻R6上端测得的波形如下图所示:。为何波形的顶端部分被削掉了一部分?电路该怎么修改才能达到所设计的值?
您好,
R1电阻太大了,100V/1.1k<100mA, 减小R1电阻即可。希望对您有帮助。
另外,推荐做板子前进行仿真验证电路。仿真模型如下:
https://www.ti.com.cn/product/cn/OPA2192#design-tools-simulation