使用OPA855放大器做跨阻放大器使用,仿真结果在1K增益电阻的情况下,带宽约为430MHz,但是实物测量时增益大约为900Ω带宽也只有180MHz,使用的PCB板材为FR-4,design layout均为Datasheet推荐。请问该如何解决?
感谢您对TI产品的关注!关于你的咨询,我们正在确认你的问题,稍后回复您。
尽管按照数据手册的推荐布局,但实际布局中可能存在细微的差异,比如寄生电容、反馈路径的长度、电源去耦是否足够,以及地线布局是否合理。这些都可能影响高频性能。我们看不到实物,建议从以上方面进行排查。也有现成的开发板,有条件可以买一个进行对比。
要是使用RO4350B的材料的话,请您给个推荐的布线图
没有相关推荐。推荐布线图还是请参考数据手册。