在我改成这样作测试以后:
就会不停得烧芯片,放大器的4pin和8pin之间电阻为0
感谢您对TI产品的关注!已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
能不能帮我看下,为啥跟随器也会震荡,1-2短接,3脚输入,或者有没有典型的跟随器应用?
能不能帮我看下为啥跟随器也会震荡,1-2短接,3脚输入,或者有没有什么典型的跟随器参考电路?
您好,
跟随器是“9.1.1 Noninverting Amplifier”的典型特殊应用,
请参考电路请参考芯片数据手册“Figure 8-1”,RF短接, RG不接。
OPAx836 Very-Low-Power, Rail-to-Rail Out, Negative-Rail In, VFB Op Amps datasheet (Rev. J)
我这么接的时候,自激振荡了
建议测一下评估板OPA2836IDGSEVM 评估板 | TI.com.cn
芯片数据手册“7.8 Typical Characteristics”中有G=1时的测试指标。