我司正研发激光测距产品,现在做电机选型工作,需要了解适用我们产品的电器驱动,有以下参数:
| 电机直径(mm) | 电机高度(mm) | 负载质量(KG) | 负载直径(mm) | 负载材料 | 工作电压(V) | 加速时间(S) | 加速范围(π) | 加速转速(r) | 工作转速(r) | 参考时间(s) | 转动惯量(kg*m2) | 加速力矩(N*M) |
| ≤40 | 25~30 | 0.072 | 80 | 组件 | 5~12V | 0.1 | 6.283185307 | 500 | 1200~6000 | 60 | 0.000061225 | 0.005102083 |
PWM控制,外转子设计。
请问贵公司有没有合适的驱动器?
如果没有,可不可以按照给定参数接收定制?
请尽快回复,谢谢各位~~~