TI各位专家,我搜了一遍论坛,我看到有人说可以用TMP007来测试体温。但是我看datasheet的时候,数据显示误差在1°c左右,这样对于测量体温的误差就比较大,我也参考了其他公司的一些产品,在人体体温范围之内误差能在0.2°C上下。所以,我想问的是,TMP007能否适用于人体体温检测,如果可以的话,怎样能减少测体温时的误差?
谢谢。
TI各位专家,我搜了一遍论坛,我看到有人说可以用TMP007来测试体温。但是我看datasheet的时候,数据显示误差在1°c左右,这样对于测量体温的误差就比较大,我也参考了其他公司的一些产品,在人体体温范围之内误差能在0.2°C上下。所以,我想问的是,TMP007能否适用于人体体温检测,如果可以的话,怎样能减少测体温时的误差?
谢谢。
tmp007是红外温度传感器。作为温度计,你不能把芯片放到外面,必须把芯片放到腔体里吧,这样才象个设备。但是密封了后,红外又进不去了,就必须开个窗口。开窗就牵扯到外面的玻璃,开窗的角度等等
006/007应该不能实现这样的功能。精度和分辨率都没有这么高