毫伏级电压信号采集与仿真

Other Parts Discussed in Thread: TS321

我现在有

第一种:范围为正负500毫伏直流单端、查分信号需要采集,请问我想放大到正负直流10V范围内,有没有TI体积特别小的放大器;

第二种:我还需要将正负直流10V范围内的单端、查分电压信号,降压到正负直流500毫伏范围内,最好是无源电路,是否有参考电路;

第三种:范围为正负500毫伏交流单端、查分信号需要采集,请问我想放大到正负直流10V范围内,有没有TI体积特别小的放大器;

第四种:我还需要将正负直流10V范围内的单端、查分电压信号,降压并转换为正负直流500毫伏范围内,是否有参考电路,TI是否有相关信号转换器件可供选择;

  • 第一种:范围为正负500毫伏直流单端、查分信号需要采集,请问我想放大到正负直流10V范围内,有没有TI体积特别小的放大器;

    能满足这个要求的运放有很多,最小尺寸能到4.64 mm

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ts321.pdf

    http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/amplifiers-linear/general-purpose-amplifier-products.page

  • 第二种:我还需要将正负直流10V范围内的单端、查分电压信号,降压到正负直流500毫伏范围内,最好是无源电路,是否有参考电路;

    直流的话,电阻分压网络设计最简单,但是这个会有个问题就是容易收到负载的影响,所以得明确下负载是什么样的?

    这个问题可以在输出增加以及用于阻抗调整的buffer电路来实现。



  • 第三种:范围为正负500毫伏交流单端、查分信号需要采集,请问我想放大到正负直流10V范围内,有没有TI体积特别小的放大器;

    如果在AC方面没有特别的要求,参考第一种选择

  • 第四种:我还需要将正负直流10V范围内的单端、查分电压信号,降压并转换为正负直流500毫伏范围内,是否有参考电路,TI是否有相关信号转换器件可供选择;

    交流信号的调理,需要你明确的信号的的一些基本特性,可以采用直流的方案,通过运放来做衰减器是可以做的,不过好得先多介绍下你的应用,输入输出,能提供的工作电压源。

  • 第一种:范围为正负500毫伏直流单端、查分信号需要采集,请问我想放大到正负直流10V范围内,有没有TI体积特别小的放大器;

    可以选SOT2-3封装的运放,500mV放大到 10V,放大20倍,不知道直流精度的要求是多少?