Other Parts Discussed in Thread: PGA281
中间不能采取衰减电路,有没有这种可能。
不衰减的话,不可能吧。
不太明白为什么外部不能加衰减?如果你想找PGA内部集成衰减的话,可以看看PGA281
放大器无法处理电源轨以外信号,不加衰减是无法实现你处需求的。有一些差分放大器可以处理比自身供电电压范围宽的信号,不过是内部有精密电阻匹配网络。
请问为何不可以做衰减,对放大器输出信号有何要求?
我需要测量的信号最大频率为100k,刚刚看了,这个增益带宽积不够,有其他PGA推荐嘛,需要噪声小,偏移小的的PGA
一个可能的建议, 分段放大
输入信号幅值小于某个范围内选择一个合理的放大倍数
超过这个区域信号的信号送到另外一路放大器,二者增益不同
为什么一定要选正负5V的PGA呢?是因为手头上有现成的PGA,+-5V的?否则的话可以考虑供电电压范围宽的运放啊。