我司在用DRV8818做步进电机驱动,电机不工作时,手动转动电机,产生几十伏,甚至上百伏的电动势,会直接把8818烧坏,请问该如何改善,消除反向电动势,谢谢!
输出并肖特基二极管
加了续流二极管,会有所改善,瞬间电压控制在50V以内。能否在电机接口加TVS?
TVS管是反向加的,不行的,要找响应速度快的二极管
试了双向TVS,可以将反向电动势钳在30V左右,不知道这样是否有其他问题?
你这样,正常工作的电流,不也直接从TVS管走了啊
8818工作电压是30V,TVS钳位电压36V,超过36V的浪涌会被TVS吸收,工作电压不会被吸收
这样是可以的