LMP91002 在上电后,Vref=2.5V 。 WE,RE,CE未有连接的情况下。Vout输出为665mV(约等于Vref的一半)。 设置各种TIAN电阻增益无效。仅仅是进入deep sleep模式和standby模式后 Vout=0mV。这个正常吗?
1.能设置deepsleep模式说明I2C通讯正常。
2,测得CE对WE的电压约等于Vref 2.5V。
3,将REF_SOURCE设置为内部基准电压也无效。
各位帮看看这是什么情况
LMP91002 在上电后,Vref=2.5V 。 WE,RE,CE未有连接的情况下。Vout输出为665mV(约等于Vref的一半)。 设置各种TIAN电阻增益无效。仅仅是进入deep sleep模式和standby模式后 Vout=0mV。这个正常吗?
1.能设置deepsleep模式说明I2C通讯正常。
2,测得CE对WE的电压约等于Vref 2.5V。
3,将REF_SOURCE设置为内部基准电压也无效。
各位帮看看这是什么情况
1. 判断I2C是否正常,可以写入后,再读一遍看看读出的值与你想写入的值。也可以用示波器挂下信号线和时钟线看看时序可对。
Vdd 电压是多少?这个必须在2.7-3.6之间。