频率补偿



① 频率为200Hz时的电压增益A(200Hz)=|Vo/Vs|=1± 0.05。

② 以电压增益A(200Hz)为基准,将A(f)=|Vo/Vs|的−3dB高频截止频率扩展到大于50kHz。

③ 以电压增益A(200Hz)为基准,频率0~35kHz范围内的电压增益A(f)的波动在±20%以内。

(3) 在达到基本要求(2)的第①、②项指标后,将开关K切换到接地端,输出Vo的噪声均方根电压Vn≤30 mV。

这个是要求,我想问一下有具体的芯片吗?还有典型电路?谢谢了 !我邮箱674465050@qq.com

  • 从你的需求来看,你想要的是一个通带带宽约35KHz,-3dB截止频率大于50KHz的频响特性。能够满足这种特性的芯片有很多,但是你需要提供你的供电电压,输入信号共模电平,交流摆幅这些具体信息,以便选型。