使用DRV8800驱动一个直流电机,电机正反转驱动正常,电机工作电流136mA,电压24V。奇怪的是nFAULT 引脚始终为低电平,电路按照手册经典应用上拉该引脚,芯片温度正常接近室温。 附上PCB布局布线和原理图,望各位指点!
第8引脚为何直接接地呢? 测量一下VREG这个引脚的电压是否是7.5V。
电阻没虚焊的话,再量一下VBB对地的电压,是否发生了欠压保护导致nfault为低。Nfault只是个状态信号,不会影响器件的性能,所以即使VBB低于VBBNRF出现nafult拉低,但是还是能正常工作的。