大家好,正在做一个传感器的变送器,有下列疑问,麻烦解答,多谢!
1.XTR106能否用来驱动传感芯体,并把传感芯体的输出电压转成电流?
2.具体来说,该传感芯体驱动电压5V,驱动电流约3mA,输出电压1~4V。
如果可以,那
1)datasheet应用举例中为何要将Ireg+Iref控制在2.5mA内?仅仅是因为会影响Under Scale Output Limit,还是会对4mA的零点造成不准确或不稳定的输出影响?
2)延伸思考,Ireg+Iref是不是可以理解为将Iret即内部地返回的电流控制在2.5mA内?即便是另外经过LPO产生5V对传感芯体供电也同样有电流限制?
3)datasheet中对Vin-及Vin+的共模电压Vcm要求是1.1V~3.5V,是不是Vcm必须落在这个范围内?如超出会有何影响?
4)内部地总电流Iret的大小和Vin-及Vin+的共模电压要求范围是不是会相互影响?是不是Iret小一些,Vcm要求可以放宽一些?
谢谢!