在设计电路时经常会遇到对信号通路进行选择,或者档位切换,想问模拟通道开关和多路复用器有什么区别?
模拟通道开关单双极性供电不同,通过的信号会幅值不同,信号通路上也有带宽的限制。除了在通道选择的个数上不同,模拟通道开关和多路复用器在,输入信号幅值与供电关系;通过信号的频率,带宽限制;导通电阻的大小;通道串扰的影响;开关特性响应时间上;有什么不同?例如如果信号通道走的20MHz的信号,在通道数没有明显的差距下,是选用模拟通道开关,还是使用多路复用器,进行通道切换,对信号的失真度最小。
在设计电路时经常会遇到对信号通路进行选择,或者档位切换,想问模拟通道开关和多路复用器有什么区别?
模拟通道开关单双极性供电不同,通过的信号会幅值不同,信号通路上也有带宽的限制。除了在通道选择的个数上不同,模拟通道开关和多路复用器在,输入信号幅值与供电关系;通过信号的频率,带宽限制;导通电阻的大小;通道串扰的影响;开关特性响应时间上;有什么不同?例如如果信号通道走的20MHz的信号,在通道数没有明显的差距下,是选用模拟通道开关,还是使用多路复用器,进行通道切换,对信号的失真度最小。
模拟开关和多路复用器件其实在电气上,或者架构上,原理上没什么区别。
多路复用的话主要用在通道数比较多的,像4:1.8:1;16:1这种应用。
而模拟/数字开关主要用于通道数目比较小的,比如SPST,SPDT这种。这是二者的主要区别。
具体您指的频率,导通电阻,串扰等影响,还是要看具体应用来选择合适的芯片。
如果对开关通断的频率要求比较高,多路复用通道选择涉及类似译码的过程,是不是在响应上会慢一些。还是说没有太大区别?
对于频率比较高的应用,像HDMI,USB等,都有专门的总线开关,一般传输延迟在ps级,响应也很快。