目前我们有个案子低功耗的案子,目前选型CDx4HC4051 ,对ICC 电流比较care ,专门测试了下此参数,连续测试几颗芯片,发现ICC电流<0.01uA ,而datasheet标注的至少8uA以上,我们想了解的是在worse case 确实存在这样大的电流,还是芯片量产数据中存在uA级以上的,这样uA级的电流所占的比例是多少/K,这对我们设计低功耗产品很有参考性,还请support,谢谢。
目前我们有个案子低功耗的案子,目前选型CDx4HC4051 ,对ICC 电流比较care ,专门测试了下此参数,连续测试几颗芯片,发现ICC电流<0.01uA ,而datasheet标注的至少8uA以上,我们想了解的是在worse case 确实存在这样大的电流,还是芯片量产数据中存在uA级以上的,这样uA级的电流所占的比例是多少/K,这对我们设计低功耗产品很有参考性,还请support,谢谢。
daasheet标注的是最大8uA,也就是最坏情况下Icc为8uA,只要在这个范围内都是正常的。
另外,测试条件和datasheet中一样吧? 如果说这个最坏情况占的比例的话,这个可能很难确定。 那么最大8uA的静态功耗是否能满足您的低功耗要求呢?
首先感谢kailyn 热心的回复,测试条件和datasheet 标注的相同 ,这个测试电路反复检查几次,且测试电路相对也很简单。8uA @25℃情况下的静态功耗,最大125摄氏度就要上百UA,而实际测试type值,在125℃时,都没有达到uA的级别,我实际测量了10PCS,均在1uA以下,是不是典型值确实很小,小到uA级别以下,有实测值供参考吗?谢谢。这样的话,我们就可以根据典型值算出典型待机时间,会长很多。