我的目的是驱动CMOS线阵探测器,因此探测器为电流输出型,所以我要有一个积分电路,为了快速得到所有像元的积分,必须有一个模型开关及时的放掉积分电容里的电荷,官方推荐的是SD210DE,这是一个DMOS FET,导通电阻最大为45欧姆,启动时间为2ns,耐压值为30V。
求比较适合电流积分型的放大器和类SD210DE的复位开关。
如果是模拟开关的话,TI的模拟开关的导通电阻小到零点几欧姆,或者几ohm的都有。
如果是选择SD210DE这种MOSFET的话,可以去power板块咨询一下,由power工程师给您推荐类似的:
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/power-mosfet-overview.page