附件是近日TI在台湾举办的电机研讨会资料。做相关领域的客户,可以下载供参考!
1、TI 马达产品介绍
2、TI马达产品技术特性
3、马达应用中的TI MCU产品
4、DRV8x系列產品之深度解析
5、集成風扇馬達驅動器技術概要
附件是近日TI在台湾举办的电机研讨会资料。做相关领域的客户,可以下载供参考!
1、TI 马达产品介绍
2、TI马达产品技术特性
3、马达应用中的TI MCU产品
4、DRV8x系列產品之深度解析
5、集成風扇馬達驅動器技術概要
电机驱动和控制解决方案工具与软件
电机类型:步进 | ||||
器件型号 | 控制器 | 驱动器 | 电源范围 | 描述/控制技术 |
DRV8811EVM | MSP430F1612 | DRV8811 | 38V、2.5A | CL 电流、速度、步长 |
DRV8412-C2-KIT | Piccolo F28035 | DRV8412 | 52V、3.5A | 10KHz CL 扭矩、速度控制和微步进 1/128(可以添加 1/512) |
RDK-STEPPER | Stellaris LM3S617 | Fairchild FAN73832、FDMS3672 | 80V、3A | 32KHz 最大 OL 与 CL 操作。全波/半波模式达到 10,000 步/秒。1/32 微步进(可扩展) |
电机类型:刷式直流 | ||||
器件型号 | 控制器 | 驱动器 | 电源范围 | 控制技术 |
RDK-BDC24 | Stellaris LM3S2616 | Allegro A4940、Fairchild FDP050/038 | 24V、40A | 15.625KHz CL 电压、电流、速度 (QEI) 和 Pos (QEI/Pot) 控制。OL 电压控制。CAN 2.0 A/B。 |
DRV8412-C2-KIT | Piccolo F28035 | DRV8412 | 52V、3.5A | 2x 10KHz 无传感器、CL 扭矩、速度控制 |
EVALBOT | Stellaris LM3S9B92 | DRV8801 | 12V、2.8A | 16KHz CL 速度控制(选择编码)。10/100 以太网、USB H+D、SD 卡、OLED 显示器 |
电机类型:无刷直流 (BLDC) | ||||
器件型号 | 控制器 | 驱动器 | 电源范围 | 控制技术 |
RDK-BLDC | Stellaris LM3S8971 | Fairchild FAN7382、FDD13 | 36V、14A | 80KHz 最大梯形无传感器或含传感器(霍尔/QEI)CL 操作。10/100 以太网。 |
DRV8312-C2-KIT | Piccolo F28035 | DRV8312 | 50V、3.5A | 20KHz 梯形含霍尔传感器或无传感器(BEMF 零交叉)、CL 速度或扭矩 |
TMDSHVMTRPFCKIT | Piccolo F28035 | Powerex IPM | 350V、20A | 20KHz 含传感器 (CAP) 和无传感器(Bemf 换向)、CL 速度 |
电机类型:BLAC / PMAC / PMSM | ||||
器件型号 | 控制器 | 驱动器 | 电源范围 | 控制技术 |
DRV8312-C2-KIT |
Piccolo F28035 | DRV8312 | 50V、3.5A | RTM 4/11 10KHz FOC 无传感器 (SMO)、CL 扭矩和速度 |
TMDS1MTRPFCKIT | Piccolo F28035 | DRV8402 | 24-36V、1A | 10 KHz FOC 无传感器 (SMO) CL 扭矩、速度(PFC 可选) |
TMDS2MTRPFCKIT | Piccolo F28035 | DRV8402 x 2 | 24-36V、1A | 2x 10 KHz FOC 无传感器 (SMO) CL 扭矩、速度(PFC 可选) |
TMDSHVMTRPFCKIT | Piccolo F28035 | Powerex IPM | 350V、20A | 10KHz FOC 含传感器 (QEP) 和无传感器 (SMO) CL 扭矩、速度(PFC 可选) |
TMDSHVMTRPFCKIT | Delfino F28335 | Powerex IPM | 350V、20A | 10KHz FOC 含传感器 (QEP) 和无传感器 (SMO) CL 扭矩、速度(PFC 可选) |
电机类型:AC 感应 | ||||
器件型号 | 控制器 | 驱动器 | 电源范围 | 控制技术 |
RDK-ACIM | Stellaris LM3S818 | Fairchild (SPM) FSBS10CH60 | 325V、10A | 8/12.5/16/20KHz 标量 (V/f) 含传感器 (QEI/POT) CL 速度。电机 0-400 Hz(0.1 Hz 步进) |
TMDSHVMTRPFCKIT | Piccolo F28035 | Powerex IPM | 350V、20A | 10KHz 标量 (V/f) 含传感器 (CAP/QEP) CL 速度(PFC 可选) |
TMDSHVMTRPFCKIT | Piccolo F28035 | Powerex IPM | 350V、20A | 10KHz DFOC 含传感器 (CAP/QEP) 和无传感器 (FE) CL 扭矩、速度(PFC 可选) |
TMDSHVMTRPFCKIT | Delfino F28335 | Powerex IPM | 350V、20A | 10KHz DFOC 含传感器 (CAP/QEP) 和无传感器 (FE) CL 扭矩、速度(PFC 可选) |
集成电机驱动器 | |
类别 | 描述 |
应用报告 | 高分辨率微步进驱动器,具有 DRV88xx 系列 |
应用报告 | 高分辨率微步进驱动器,具有 DRV8828/29/40 |
应用报告 | 电流再循环和衰减模式 |
应用报告 | 并行驱动 DRV8800/01 器件 |
控制器 | |
类别 | 描述 |
应用报告 | 优化 DMC 库 |
应用报告 | 电液伺服传动器 |
应用手册 | C2000 电机控制入门 |
应用手册 | 设计高性能驱动 |
应用手册 | C2000 数字电机控制方法 |
应用手册 | IEC 60730 对设备设计有何影响 |
应用手册 | 使用 Stellaris LM3S316 微处理器创建自动压道车 |
应用手册 | 使用 Stellaris 微处理器模数转换器 |
应用手册 | 使用 Stellaris LM3S615 和 LM3S316 控制数控机械 |
应用手册 | 将 IEC 60730 用于 Stellaris 器件的安全可靠操作 |
应用手册 | 优化 Stellaris 微处理器的代码性能和大小 |
白皮书 | 具有有源 PFC 的 HVAC 双路电机控制 |
更改日期 | 描述 | 类别 | 成本 |
点播 | 电机控制纲要:电机控制基本原理教程 | 课程材料 | 免费 |
点播 | TMS320C2000TM 电机控制入门 | 维客 | 免费 |
点播 | 电机和电机控制简介 | 网上直播 | 免费 |
点播 | 永久磁性电机的场定向控制 | 网上直播 | 免费 |
点播 | 数字电机控制 MCU | 网上直播 | 免费 |
点播 | 电机控制和 PFC 开发者套件 | 网上直播 | 免费 |
点播 | TMS320C28xTM 数字信号控制器和浮点单元 | 网上直播 | 免费 |
点播 | 使用入门:F28335 eZdsp 入门套件 | 网上直播 | 免费 |
点播 | 德州仪器 (TI) TMS320C28x DSP 的 IQ Math | 网上直播 | 免费 |
点播 | 借助高性能、低成本 MCU 实施数字电机控制 | 网上直播 | 免费 |
点播 | Piccolo 1 日技术讲座,外设和架构培训课程材料 | 课程材料 | 免费 |
点播 | 电机控制 1 日技术讲座,在 controlSUITE 中使用低压 Piccolo 套件的演讲和实验 |