芯片表面全部标识如下:
TI 24A94TM
23741
(注:TI处为德州的商标,截图见附图)
不胜感激!
抱歉没有搜到相关的芯片,可否提供芯片的详细特征比如封装,管脚。或者你看看芯片表面有没有其他可供查询的信息提供。
芯片封装为SOIC-14。另芯片无需供电电源。
您好,请问您是在何种应用环境下使用的该芯片?或者是否可以提供该芯片的功能?
谢谢Andrew Wu的帮助。抱歉,我弄错了。
芯片是运放:TLV3274,供电范围2.7V---16V
1、标识应该是2374I不是23741。I 跟1没看清。
2、4脚电源、11脚地。两个芯片的电源一个接3.3V,一个接11.8V。我狭隘的认为不是电源脚。
终于弄明白了,谢谢!