双GPS天线信号选择,请推荐一款芯片



你好,

需求是这样的,有两个GPS天线,一个设备内置天线,一个设备外置天线。

同一时间只有一个连接到GPS处理器上。所以需要一个两路模拟信号选择器。如图所示:

GPS天线工作频率1575.43±5MHz,

带宽>10MHz

GPS天线工作电压3.3V,GPS天线信号输出电压3.3V

刚看了一下信号选择器,型号太多,不知道该怎么选择。

请推荐一款满足要求的模拟信号选择器。十分感谢!!