在参考TIDA-00774设计PMSM的驱动器,使用的芯片是DRV8323,驱动两个并联的半桥CSD88584Q5DC模块,作为一个桥臂,一共6个CSD88584Q5DC构成三相桥。关于驱动能力的核算,有些疑惑。
①电荷泵输出电流计算
DRV8323的datasheet中给出了BLDC对应的电荷泵输出电流的计算公式,请问对应到矢量控制的PMSM如何计算?
②栅极驱动电流计算
根据datasheet和SLVA714A作如下计算,不知是否正确?
a)平均电流计算
上面的计算公式中,#MOSFETs Switching是否代表并联MOS管个数?
如果是,我在开关频率50kHz下两管并联,Iavg=137nC*2*50kHz=13.7mA<25mA,平均驱动电流满足要求。
b)Idrive的配置
这里取tr=tf=100ns
Idrivep=Qgd/tr=2*26nC/100ns=520mA
Idriven=Qgd/tf=2*26nC/100ns=520mA
两个问题,困惑了好久,麻烦解答,谢谢啦