目标设计一个电机驱动模块,MCU用MC9S12XEA128,2个直流有刷(DC 9-16V),参数见图片,可使用的驱动芯片TPIC7710找不到了,所以现在选用新的驱动芯片,找到了DRV8704,不知道行不行?
TPIC7710带有外部反馈电阻的运算放大器可作为电流检测放大器(用于过流检测):两路供电V5A及V5可分别用于主单片机供电及从单片机供电。同时两路供电有独立的基准(能带隙);两路时基(主时钟+看门狗时钟),两时钟间相互监控;Watchdog功能;两个独立的单片机复位;全功能6.5~26 V:部分功能4.35-6.5 V;同时内部有多个SPI状态寄存器及指令寄存器用于故障的读取及控制信号的设置。
DRV8704datasheet http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/drv8704.pdf