CD4097B 如果使用单电源供电,0--12V ,10uV左右的电压 能被选通 通过吗? 在datasheet里 看不到这个指标。
选通不了,可以参考datasheet Page2的电气参数表格,Vil,Vih,比如5V供电时,Vil(max)=1.5V ,Vih(min)=3.5V ,也即Vil(max)=0.3Vcc,Vih(min)=0.5Vcc。
你可能理解错我的意思了 我说的是就是开关选通后,能够从 开关那里经过的最小模拟电压。 你说的这个是开关选通的数字电压。不是一回事。