AWR1642如何输出点云?



您好,在用了mmwave_demo后,使用mmWave_Demo_Visualizer查看x-y scatter plot图像后,我距离分辨率配置的为0.04m,但发现被检测到的物体仅仅几个点表示,请问如何可以得到一个物体的点云数据?非常感谢官方提供了丰富的SDK和demo,但是内容有点过于繁杂,不知道应该从哪里下手,可以快速上手得到点云图?希望效果如这幅图片所示,本图截于mmwave radar的视频中