IWR1642 :
是否适合以下两个应用场景 1.测距:测水位 2. 测雨滴下降的速度;
另外精度能够达到多少?
你好, 场景1,有对应的TI DESIGN供您参考,链接http://www.ti.com/tool/cn/tidep-0091
演示视频: https://training.ti.com/fluid-level-sensing-demonstration-using-ti-mmwave-sensors?cu=1135109 场景2,理论上可行,需要对具体场景做实际验证。 测距精度可以达到100um级别。 谢谢
你好,
距离分辨率为3.75cm,指的是两个物品间隔3.75cm以上可分辨出来两个物品
测距精度可达100um级别。
谢谢。
测量液位视频中,up to 100 meters away with the use of a narrow field of view antenna. 这个100米应该是指测量液体吧,narrow field of view antenna具体是什么,有没有具体的设计?需不需要外加功率放大?