你好:
我在用毫米波雷达的people counting demo,其中提到通过改变线性调频脉冲配置,可以将原来的6m探测范围扩展到14m,但我不清楚这个线性调频脉冲配置在哪里,应该如何修改?
“覆盖 6m 距离的 120 度方位角视野, 可通过采用不同的线性调频脉冲配置扩展至 14m。” 这是《使用毫米波雷达传感器的人员跟踪和计数参考设计》里面的原话。
你好:
我在用毫米波雷达的people counting demo,其中提到通过改变线性调频脉冲配置,可以将原来的6m探测范围扩展到14m,但我不清楚这个线性调频脉冲配置在哪里,应该如何修改?
“覆盖 6m 距离的 120 度方位角视野, 可通过采用不同的线性调频脉冲配置扩展至 14m。” 这是《使用毫米波雷达传感器的人员跟踪和计数参考设计》里面的原话。
你好,
请参考如下页面

这个部分有介绍。
|
Parameter |
Case-1, 6m (MIMO), Conference Room |
Case-2, 5m (MIMO), Elevator |
Case-2, 14m (MIMO), Office Space |
Case-4, 14m (MIMO), Hallway | Case 5, 50m (MIMO) Outdoor |
|
Device Type |
IWR1642 |
IWR1642 |
IWR1642 |
IWR1642 | IWR1642 |
|
Maximum range (m) |
5.6 |
5.6 |
14 |
14 | 50 |
|
Range resolution (m) |
0.049 |
0.049 |
0.12 |
0.12 | 0.49 |
|
Maximum velocity (km/h) |
19.057 |
19.057 |
18.9 |
18.9 | 28.06 |
|
Velocity resolution (km/h) |
0.297 |
0.297 |
0.297 |
0.297 | 0.449 |
|
Total Sweep Bandwidth (MHz) |
3061.22 |
3720 |
1250 |
1250 | 361.3 |
|
Update rate (Hz) |
20 |
20 |
20 |
20 | 30 |
|
Radar Cube Size (KB) |
512 |
512 |
512 |
512 | 512 |
| Processing Chain | People Counting | People Counting | People Counting | People Counting | Traffic Monitoring |
| Chirp Configuration File | mmw_PC_elevator.cfg | mmw_PC_14m_OfficeSpace.cfg | mmw_PC_14m_Hallway.cfg |