你好:
我采购了DRV2511 开发板,用于驱动solenoid,在使用过程中,发生芯片烧毁的现象。我的控制参数如下:
负载:
solenoid、阻值13Ω
電源:
DC 24V
烧毁场景:将solenoid 接入 DRV2511 开发板,打开HapticControlConsole上位机,连接开发板,HapticControlConsole 频率设置为10KHz,占空比50%, Enable 按钮达到ON位置,DC电源开关打开。芯片烧毁。此时并没有使能PWM输出,为何会烧毁,而且芯片应该有相关的保护,不会轻易烧毁才对。是否是HapticControlConsole Enable 按钮ON位置时刻不能给负载通电。
麻烦解惑,谢谢。