TXS0102电压有错误

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, LSF0102

我在做DFMEA的时候发现TXS0102的VIL(Ax)和VIL(Bx)只有0.15V,而对端模组的VOL是0.45V(max),所以电平不匹配,请帮忙确认是不是TXS0102的规格书标注的有误?如果不是我只能更换个电平转换芯片了,用在I2C上有什么其他型号推荐吗?

同样:VIH 只有3.3-0.4V,也太低了,一般MCU的VOH(min)=2.0V;

4G模组: 

VOH:1.35V(min)
VOL:0.45V(max)
VIH:1.2V(min)~2V(max)
VIL: -0.3(min)~0.6V(max) 

x 出现错误。请重试或与管理员联系。