Q&A集锦:TI 针对消费电子应用的比较器方案

Other Parts Discussed in Thread: LM393, TLV3201, TLV3501, LMH7322, TLV7031, TLV4041

感谢您对于TI 针对消费电子应用的比较器方案直播的关注。

针对此次直播,我们为您整理了如下问答精选,以希望为您未来的设计和选型提供帮助。

针对消费电子的应用,比较器方案选型可广泛应用于如手机、平板电脑、智能音箱、可穿戴设备、遥控、打印机等终端应用场景。

欲了解更多本次直播的培训资料,可访问www.ti.com/cn/lit/pdf/SSZP270 进行下载。


1. 问:比较器输出延迟多大?

答:TI 的比较器系列最快可以达到700ps(LMH7322/4),nS级的有TLV3501/2, TLV3201/2, 最慢也会小于us量级(LM393)。

2. 问:比较器与运算放大器的区别?

答:比较器的输入级是运放,输出级是数字逻辑接口。相比于运放,比较器速度快很多。

3. 问:TI产品的比较器的失效率多少?

答:零点几到几个PPM。汽车级产品一般是零点几个PPM。

4. 问:噪声抑制如何考虑的?

答:如果这里指的是输入信号噪声。可以在比较器外部加迟滞回路,噪声可以被消除。有些比较器内部自带迟滞 (比如 TLV7031)。

5. 问:利用超小封裝超低功耗的产品系列实现保护电路的同时,其本身损耗和寿命如何?

答:一般比较器功耗很低,对散热没有明显要求。因此,封装对寿命影响不大。

6. 问:比较器的设计使用需要注意什么?

答:需要注意比较器延迟速度和输入电压范围。

7. 问:输出高电平需要上电阻吗?

答:如果输出是OD门,需要上拉电阻。推挽输出不需要。

8. 问:内部带参考电压的比较器,参考电压精度能有0.1%吗?

答:TLV4041可以满足你的需求。

9. 问:精密整流用什么比较器好?

答:如果对速度有一定要求,TLV3201一般比较适用。