ADS804E heating issue

  • 您好,
    ADS804E芯片温度大概多少呢,功耗您是怎么测得呢,采样率多少呢,我看图中使用的是外部参考电压2.5V,VREF也是2.5V,输入范围是0~5V,而数据手册给出的功耗200mW(max)是在输入范围1.5V~3.5V情况下测的,测试条件不同,功耗有少许不同应该也正常。

  • 您好,客户是在空载状态下测试出来的,温度超出室温,发热就比较严重。

  • 您好,这边测试的是未加任何输入(包括CLK)测得功耗是300多将近400毫瓦的功耗,测试方法是在一块裸板上只焊一片ADS804E,供电5V,这样测出来的跟在装置上测得静态的时候的功耗是基本差不多的,因此我认为这应该不是输入信号的范围的问题。

  • OE管脚内部有下拉电阻,建议测一下这个管脚的电平是否符合数据手册描述的高电平,从电路图中我看不出有什么不对的地方,建议检查焊接、电源等有没有异常。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。