使用的是7个极对数的无刷电机,uvw接上芯片,24v供电。
使用开环方式,没有发热现象,速度可调大小,电流跟随变化,就是速度不大稳定。
问题:
使用闭环方式,速度比较稳定,但是24v,400mA电流(稳压源上看的)就发热严重,电机手册能承受1A,drv10983也在寄存器里限制1.2A。问了电机厂,也说400mA(稳压源上看的)不会发热,使用开环调到这个速度,或者是这个电流值也不会发热严重。请问大伙们,各位道友,drv10983闭环都干了什么会发热这么严重???到达了80多度,,,请问有没有什么解决方案,或者怎么有效调节寄存器,试了很多值。。。