adcbufCfg指令不响应



Hi ,

今天下载odd demo的固件到我们自己设计的1642板子上,执行到adcbufCfg -1 0 0 1 1的时候雷达不返回Done。具体指令如下(通过串口助手发送字符指令):

[2019-07-25 21:25:33.330 T]sensorStop
[2019-07-25 21:25:33.364 R]sensorStop
Done
mmwDemo:/>
[2019-07-25 21:25:34.131 T]flushCfg
[2019-07-25 21:25:34.143 R]flushCfg
Done
mmwDemo:/>
[2019-07-25 21:25:34.932 T]dfeDataOutputMode 1
[2019-07-25 21:25:34.944 R]dfeDataOutputMode 1
Done
mmwDemo:/>
[2019-07-25 21:25:35.733 T]channelCfg 15 3 0
[2019-07-25 21:25:35.745 R]channelCfg 15 3 0
Done
mmwDemo:/>
[2019-07-25 21:25:36.533 T]adcCfg 2 1
[2019-07-25 21:25:36.545 R]adcCfg 2 1
Done
mmwDemo:/>
[2019-07-25 21:25:37.334 T]adcbufCfg -1 0 0 1 1 %雷达不返回Done了
[2019-07-25 21:25:37.346 R]adcbufCfg -1 0 0 1 1
[2019-07-25 21:25:38.135 T]profileCfg 0 77 250 10 40 0 0 98 1 64 2200 0 0 40
[2019-07-25 21:25:38.936 T]chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
[2019-07-25 21:25:39.737 T]chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 2
[2019-07-25 21:25:40.538 T]chirpCfg 2 2 0 0 0 0 0 1
[2019-07-25 21:25:41.339 T]chirpCfg 3 3 0 0 0 0 0 2
[2019-07-25 21:25:42.139 T]frameCfg 0 3 128 0 160 1 0
[2019-07-25 21:25:42.941 T]lowPower 0 0
[2019-07-25 21:25:43.742 T]guiMonitor -1 0 1 1
[2019-07-25 21:25:44.543 T]calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
[2019-07-25 21:25:45.344 T]clutterRemoval -1 0
[2019-07-25 21:25:46.145 T]zoneDef 2 13 16 9 15 13 16 27 15
[2019-07-25 21:25:46.946 T]coeffMatrixRow  0  -11.173408   -6.337809   -6.211148    2.989934    3.139790   -0.569085
[2019-07-25 21:25:47.746 T]coeffMatrixRow  1  -9.212522   -1.506252   -4.059112    3.734175   -5.544185    0.726090
[2019-07-25 21:25:48.548 T]coeffMatrixRow  2  -7.327659   -2.579182   -0.288230   -3.910438    4.466487    0.256563
[2019-07-25 21:25:49.349 T]coeffMatrixRow  3  -1.874559    2.026018    2.112112    5.718043    5.471009   -0.172050
[2019-07-25 21:25:50.150 T]meanVector  23.992751   23.689970   -3.388539   -3.691319    0.816150
[2019-07-25 21:25:50.951 T]stdVector   8.495360    8.497394    2.198640    2.432388    0.196337
[2019-07-25 21:25:51.752 T]oddemoParms  12  0.001
[2019-07-25 21:25:52.553 T]sensorStart

同样的固件使用TI EVM板可以顺利执行。

请问你们有需要此类问题吗?

谢谢