是否有EMI 的要求? 一般我们建议采用GND collector-connected
对于Rs 和 Cdiff 的选择需要针对实际设计,所以我们给出了一定的范围。
建议你可以采用将Rs固定为50ohm,然后Cdiff 从10pF到1000pF尝试,
或固定Cdiff 为50pF,然后Rs 从0到1Kohm变化。
这里RC 滤波的选择和普通以前的普通使用方法一样,都要考虑实际应用环境,包括PCB及外部电磁干扰等。
所以我们需要在大概的范围内针对实际应用来选择。
对于EMI要求高的环境我们建议GND Collector-Connected Transistor,重点注意layout,这个DATASHEET 都有详细的介绍。
另外RC取值可以适当前面建议2 的基础上减小Cdiff 到10pF。
ps. RC滤波通常的确有公式来计算,不过这里涉及到芯片内部,请遵循建议范围内加实际尝试即可。